Specjalne

Uchwyt do mocowania krat pomostowych X-GR, z gwoździem

Kołnierz mocujący do krat pomostowych

  • Zastosowanie: Kraty pomostowe
  • Aprobaty/atesty: ITB
  • Do użytku z (urządzenia): DX 460, DX 5, DX 6
premium

Klienci szukali również Mocowanie krat pomostowych.

Wybierz opcję

Wysokość kraty pomostowej
  • 25 - 30 mm
  • 27 - 32 mm
  • 35 - 40 mm
Zakres szerokości krat pomostowych
  • 23 - 38 mm
Zabezpieczenie przed korozją
  • Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 2 840,00 PLN