Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Łącznik do konstrukcji zespolonych przeznaczony do belek zespolonych

  • Zastosowanie: Metalowy pomost
  • Do użytku z (urządzenia): DX 76
  • Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
ultimate

Klienci szukali również Łącznik do konstrukcji zespolonych.

Wybierz opcję

Grubość
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 113 mm
  • 128 mm
  • 143 mm
Długość trzpienia elementu mocującego
  • 26 mm
Długość
  • 60 mm
  • 63 mm
Paczka
  • 120 szt.
  • 125 szt.
  • 200 szt.
  • 250 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 5 166,90 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Metalowy pomost
Do użytku z (urządzenia)
DX 76
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Aprobaty/atesty
DIBt, SCI, Socotec, TZUS
Materiał podłoża
Stal
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Ekonomiczna alternatywa dla spawania kołków – nie wymaga stosowania drogiego sprzętu
  • Przenośne urządzenie, które można łatwo transportować na budowie bez rozkładania kabli elektrycznych
  • Idealny do renowacji starych budynków, gdzie spawanie na istniejących belkach może być kłopotliwe
  • Oprogramowanie Hilti pomagające opracować optymalne rozwiązania konstrukcyjne spełniające wymagania dotyczące obciążeń
  • Zwiększona produktywność – szybkie przygotowanie do pracy oraz możliwość użytkowania w każdych warunkach pogodowych

Zastosowania

  • Mocowanie płyt betonowych do konstrukcji stalowych w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji zespolonych na obciążenia ścinające
  • Możliwość mocowania do belek ocynkowanych i malowanych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos