Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Kapturek uszczelniający do gwoździ, do dachów i okładzin narażonych na działanie czynników atmosferycznych

  • Zastosowanie: Hydroizolacja
  • Do użytku z (urządzenia): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
  • Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
premium

Klienci szukali również Kapturek uszczelniający.

Wybierz opcję

Grubość
  • 15 mm
Średnica
  • 21 mm
  • 22.5 mm
Długość trzpienia elementu mocującego
  • 24 mm
Paczka
  • 100 szt.
  • 500 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 554,62 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Hydroizolacja
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Aprobaty/atesty
Nie dotyczy
Materiał podłoża
Stal
Klasa produktu
Premium

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wodoszczelny i estetyczny
  • Łatwy montaż przy użyciu narzędzia do osadzania i młotka

Zastosowania

  • Uszczelnienie połączeń wykonanych przy użyciu gwoździ X-ENP-19 do stali

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.