Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Oprogramowanie do przesyłania danych z modułu SI-AT-22

Documentation Software Adaptive Torque #2119126

Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych poprzez kabel USB, osadzenia kotwy/elementu mocującego oraz aktualizacji modułu dynamometrycznego SI-AT-22

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

0,00 PLN

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Łatwe tworzenie raportów o wykonanych zamocowaniach na potrzeby dokumentacji i kontroli jakości

Pełna weryfikacja jeszcze nigdy nie była łatwiejsza. Przy użyciu oprogramowania systemu regulacji momentu dokręcającego można przesłać historię prac z zakrętarki z udarem stycznym do komputera. Na podstawie tych danych można szybko wygenerować raporty z montażu, aby wykazać projektantom i inspektorom, że zamocowania spełniają ich wymagania.

Łatwiejsze przeprowadzanie odbiorów

Z perspektywy projektanta dokumentacja ta zawiera informacje o kotwach, które zostały prawidłowo wstępnie dokręcone i powinny być zgodne z wymaganiami certyfikatu. Z punktu widzenia montera pomoże to bezproblemowo przejść przez inspekcje na budowie.

Raporty z montażu dostosowane do indywidualnych wymagań

Raport ten zawiera listę wszystkich użytych produktów, metodę doboru (skanowanie lub ręczna), informacje o projekcie, a także datę i godzinę wykonania. Można filtrować pola, które mają być ujęte w raporcie.

Aktualizowanie modułów dynamometrycznych

System regulacji momentu dokręcającego jest stale rozbudowywany tak, aby współpracował z szerszą gamą elementów mocujących i modułowych systemów podpór Hilti. Dzięki temu oprogramowaniu można mieć pewność, że na budowie dostępne jest najnowsze oprogramowanie układowe i informacje o elementach mocujących.