REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Skorzystaj z pełnej oferty osadzaków automatycznych i półautomatycznych – od akumulatorowych po gazowe i DX, charakteryzujących się zwiększoną wydajnością i niezawodnością przy mocowaniu płyt izolacyjnych, pokryć metalowych oraz krat pomostowych do betonu, muru i stali

14 Produkty

Filtr
Osadzak DX 6 MX z magazynkiem
Opis
Automatyczny osadzak DX z magazynkiem, do gwoździ magazynkowanych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
485 x 69 x 190 mm
Ciężar
3.63 kg
Zakres długości elementu mocującego
13 - 72 mm
Zgrzewarka do kołków FX 3
Opis
Kompaktowa i łatwa do przenoszenia stacja zasilająca do zgrzewania kołków gwintowanych
Zastosowanie
Mocowanie do stali
Zgodność z systemami akumulatorowymi
FX 3-A
Certyfikaty
CE

Nuron

Akumulatorowy osadzak BX 4-IF-22
Opis
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz innych lekkich materiałów do betonu, stali i muru.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
475 x 149 x 387 mm
Magazynek elementów mocujących
Gwoździe na taśmie
Napięcie znamionowe
21,6 V

Nuron

Akumulatorowy osadzak BX 4-ME-22
Opis
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania kabli lub kanałów kablowych do betonu, stali i muru
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
475 x 149 x 387 mm
Magazynek elementów mocujących
Gwoździe na taśmie
Napięcie znamionowe
21,6 V
Osadzak DX 2


Opis
Półautomatyczny osadzak do mocowania gwoździ pojedynczych do betonu i stali, przystosowany do średnich obciążeń
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
345 x 50 x 157 mm
Ciężar
2.4 kg
Magazynek elementów mocujących
Pojedynczy
Osadzak DX 9-ENP
Opis
Osadzak automatyczny, wyposażony w funkcje cyfrowe, zapewniający wysoką produktywność, do pracy w pozycji stojącej, do mocowania metalowych pokryć
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
999 x 320 x 175 mm
Ciężar
12.02 kg
Zakres długości elementu mocującego
19 - 25 mm
Osadzak akumulatorowy BX 3-BTG (02)
Opis
Osadzak akumulatorowy 22 V do osadzania kołków gwintowanych X-BT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
480 x 134 x 255 mm
Masa korpusu urządzenia
3.428 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
Osadzak ręczny HD
Opis
Podstawowy osadzak ręczny do kołków gwintowanych
Zastosowanie
[w zależności od materiałów eksploatacyjnych]
Magazynek elementów mocujących
Pojedynczy
Ciężar
0.13 kg
Osadzak DX 76


Opis
Osadzak pół-automatyczny, zapewniający wysoką produktywność, do mocowania pokryć metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
450 x 101 x 352 mm
Ciężar
4.35 kg
Zakres długości elementu mocującego
19 - 21 mm
Osadzak DX 6 – zestaw
Opis
Automatyczny osadzak – zestaw do ścian i deskowań
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
485 x 69 x 190 mm
Ciężar
3.63 kg
Zakres długości elementu mocującego
13 - 72 mm
Osadzak do znakowania elementów metalowych DX 462 HM
Opis
Automatyczny osadzak zapewniający dużą wydajność, do znakowania zimnych i gorących elementów metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
545 x 56 x 164 mm
Ciężar
4.35 kg
Zakres długości elementu mocującego
0 - 0 mm
Osadzak do znakowania elementów metalowych DX 462 CM
Opis
Automatyczny osadzak zapewniający dużą wydajność, do znakowania zimnych i gorących elementów metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
608 x 72 x 180 mm
Ciężar
4.35 kg
Zakres długości elementu mocującego
0 - 0 mm
Osadzak DX 76 PTR
Opis
Osadzak pół-automatyczny, zapewniający wysoką produktywność, do mocowania pokryć metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
464 x 104 x 352 mm
Ciężar
4.37 kg
Zakres długości elementu mocującego
19 - 21 mm
Osadzak DX 351-BT
Opis
W pełni automatyczny osadzak, duża produktywność, kompaktowy, do kołków gwintowanych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
403 x 56 x 164 mm
Ciężar
2.28 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany

Montaż bezpośredni

Osadzaki DX Hilti do wszystkich zastosowań

System DX Hilti to system osadzania zaprojektowany do wykonywania szybkich zamocowań techniką montażu bezpośredniego. Montaż wykonywany jest do wszystkich typowych podłoży budowlanych, takich jak beton, stal, silikaty. Energia potrzebna do osadzania powstaje w wyniku odpalenia naboju chemicznego.

Montaż bezpośredni z Hilti

Bezpieczeństwo pracy zapewnia tzw. tłok pośredni umieszczony w osadzaku: zatrzymanie tłoka w osadzaku oznacza zakończenie procesu osadzania, dzięki czemu np. przestrzelenia podłoża zostały praktycznie wyeliminowane.

Ponadto osadzaki Hilti wyposażone są w dodatkowe mechanizmy zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed upadkiem i samoczynnym odpaleniem, zabezpieczenie dociskowe, które powoduje, że osadzak może zostać uruchomiony dopiero wtedy, gdy końcówka prowadnicy urządzenia zostanie całkowicie dociśnięta do podłoża.

Ponieważ osadzak DX 6 jest automatyczny, zapewnia również najwyższy komfort pracy.

Image alt text (optional)

Nowość: osadzak akumulatorowy BX 4-22

Osadzak akumuatorowy BX 4-22 IF z magazynkiem, pozwala na bardzo wydajną pracę bez używania amunicji lub pojemników gazowych.

Zamocowania profili ścianek działowych do betonu i stali gwoździami magazynkowanymi o długości do 45 mm wykonywane są nie tylko bardzo szybko ale również precyzyjnie.

Nowa, innowacyjna konstrukcja magazynku zapewnia lepszą dostępność, co znacznie rozszerza możliwości zastosowań. 

Montaż deskowań

Aufbauen von Schalungen

Montaż deskowań

Montaż deskowań to codzienne zadanie niemal na każdym placu budowy. W tej pracy wymagana jest zarówno duża szybkość montażu jak i dokładność ustawienia deskowania. Nasze ograniczniki szalunkowe X-FS w połączeniu z osadzakiem DX 6 spełniają te wymagania, pozwalając znacznie zaoszczędzić czas.

Befestigung von Schalungsbrettern

Zamocowanie desek szalunkowych

Gwoździe Hilti X-CT są idealnym rozwiązaniem do mocowania desek szalunkowych. Montaż z użyciem gwoździ magazynowanych wykonywany jest w jednej operacji, dzięki temu uzyskuje się dużą szybkość oraz wysoki komfort pracy. Cechą szczególną tych gwoździ jest główka o małej średnicy, dzięki temu możliwe jest łatwy demontaż desek i ponowne ich użycie do tego typu prac. Ponadto gwóźdź posiada nacięcia, które pozwalają na łatwe i kontrolowane złamanie gwoździa aby nie wystawał z betonu.

Mocowanie folii kubełkowych oraz izolacji termicznej

Befestigung von Noppenfolie mit DX 6

Zabezpieczenie przed wilgocią

Betonowe konstrukcje są często narażone na przesiąkającą lub zalegającą w warstwach ziemi wodę, która napiera na fundamenty i konstrukcję budynku. Do szybkiego mocowania folii kubełkowych lub izolacji przeciwwodnych zalecamy stosowanie osadzaka DX 6 wraz z odpowiednimi łącznikami.

Wärmedämmung mit X-IE 6

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne w budownictwie są ważnym aspektem racjonalnego planowania i realizacji projektów budowlanych.

Hilti oferuje szeroką gamę rozwiązań do najbardziej wymagających zastosowań związanych z mocowaniem materiałów izolacyjnych do najczęściej spotykanych w budownictwie podłoży

Podstawowe informacje dotyczące montażu bezpośredniego

  • Osadzak DX 6-F8 do montażu gwoździ pojedynczych.
  • Osadzak DX 6 MX do montażu gwoździ magazynowanych.
  • Energia osadzania powinna być dobrana do danego zastosowania w wyniku wykonania kilku próbnych osadzeń na budowie.
  • Ogólnie można powiedzieć, że im twardszy beton tym powinien być krótszy gwóźdź. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.hilti.pl
  • Dostępne w ofercie Hilti 3 główne grupy gwoździ pozwalają wykonać zamocowanie niemal w każdych warunkach.

Do wyboru są 3 główne grupy gwoździ

Gwoździe standardowe do betonu X-C

Gwoździe te sprawdzą się m.in. do szybkiego i łatwego mocowania na przykład desek szalunkowych, ograniczników szalunkowych i innych elementów do świeżego lub miękkiego betonu.

Gwoździe szalunkowe do betonu X-CT

Gwoździe z małą główką i zaznaczonymi miejscami złamania. Przeznaczone do szybkiego i łatwego mocowania desek szalunkowych, które można później łatwo zdemontować i wykorzystać ponownie.

Gwoździe uniwersalne do betonu i stali X-U Premium

Gwoździe o zwiększonej średnicy, odpowiednie do szybkiego i łatwego mocowania do twardych betonów (np. kantówki, desek, ograniczników szalunkowych) i do elementów stalowych.

Aplikacja ON!Track z DX 6

Hilti ON!Track

Połącz osadzak DX 6 z aplikacją Hilti ON!Track, aby uzyskać informacje na temat statusu serwisu, historii napraw i liczby osadzonych gwoździ.