Prokit
Skrzynka narz. z szufladą PKD 61-1
#2490011
Bardzo duża skrzynka narzędziowa z 1 szufladą o ładowności 25 kg, zbudowana z myślą o odporności na uderzenia i systemie łączonych elementów do obsługi jedną ręką (Modularny System Przechowywania ProKit)
- Wielkość: XL
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 380 x 554 x 421 mm
- Wymiary wewnętrzne: 344 x 431 x 304 mm
Klienci szukali również Prokit or nowości.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
649,51 PLN
649,51 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Wielkość
XL
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
380 x 554 x 421 mm
Wymiary wewnętrzne
344 x 431 x 304 mm
Zamykany
Tak
Pasuje do Prokit
Tak
Ciężar
11.04 kg
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi PKR 4 and PKD, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, malajski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sardyński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński, serbski [ 3.1 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- W pełni modułowa – używaj skrzynki narzędziowej XL z 1 szufladą jako podstawy do połączenia z wózkiem transportowym ProKit lub umieść ją w dowolnym miejscu stosu ProKit, aby dopasować do potrzeb swojego zastosowania
- Modułowe przechowywanie typu „wszystko w jednym” – w skrzynce narzędziowej ProKit XL z 1 szufladą, o ładowności 25 kg można zawczasu przygotować wszystkie narzędzia, akcesoria i materiały eksploatacyjne do twojego zastosowania, aby oszczędzić czas na placu budowy.
- Łatwe układanie i używanie – automatyczny zatrzask zabezpiecza zawartość przed wysypaniem, a unikalny system łączenia pozwala na szybkie układanie i rozkładanie skrzynek narzędziowych ProKit
- Inteligentne zarządzanie i śledzenie – skrzynkę narzędziową i jej zawartość można śledzić, używając tagów ON!Track, a system ProKit można dodać do zasobów objętych kontraktem na zarządzanie flotą Hilti
- Trwałe i solidne – wykonane z polimerów odpornych na uderzenia, aby sprostać najtrudniejszym warunkom na placu budowy
Zastosowania
- Może służyć jako podstawa do połączenia z wózkiem transportowym ProKit
- Przechowywanie i transportowanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych Hilti na placu budowy
- Blokowane połączenia między innymi pasującymi skrzynkami narzędziowymi i organizerami ProKit
- Podwieszane połączenia ze stopą szyny ścienną ProKit
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.