Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL-3-R

Najwytrzymalsza demontowalna kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla odporności ogniowej, obciążeń sejsmicznych i osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4, łeb sześciokątny)

  • Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
  • Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Klienci szukali również kotwa.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Długość kotwy
  • 93 mm
  • 107 mm
  • 113 mm
  • 124 mm
  • 127 mm
  • 145 mm
  • 149 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Paczka
  • 6 szt.
  • 10 szt.
  • 20 szt.
  • 40 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 2 105,00 PLN