Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Sznur diamentowy premium do cięcia czystej stali (piły linowe od 15 do 30 kW)

  • Zastosowanie z: DS WS15-E
  • Materiał podłoża: Stal
  • Typ segmentu: Z powłoką galwaniczną
premium

Wybierz opcję

Średnica paciorka
  • 10.8 mm
Paczka
  • 1 m
  • 50 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 219,76 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie z
DS WS15-E
Materiał podłoża
Stal
Typ segmentu
Z powłoką galwaniczną
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Średnica paciorka
10.8 mm
Liczba paciorków na metr
48
Klasa produktu
Premium

Dokumenty

pdf Instrukcja obsługi DS-W 10.5, bułgarski, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, fiński, francuski, węgierski, włoski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki [ 699.9 KB ]
pdf Instrukcja obsługi DS-W 10.5 (01) (PL), polski [ 332 KB ]
pdf Instrukcja obsługi DS-W, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, malajski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sardyński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński, serbski [ 1.7 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Sznur diamentowy klasy premium ze stożkowymi koralikami zapewniającymi maksymalną prędkość cięcia
  • Skonstruowany do cięcia stali i silnie zbrojonego żelbetu piłami linowymi od średniej do dużej mocy
  • Sznur diamentowy z powłoką galwaniczną z 48 koralikami na metr
  • Solidna konstrukcja z materiałów najwyższej jakości, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec szybkiemu zużywaniu się
  • Skonstruowane do cięcia na sucho i mokro w betonie oraz cięcia na mokro w stali.

Zastosowania

  • Zastosowanie przy złożonych projektach i przy wymagających cięciach w stali
  • Cięcie stali, stali hartowanej, stopów i silnie zbrojonego żelbetu

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat