Czcionka znakująca (litery szerokie do znakowania z małymi naprężeniami)

  • Zastosowanie: Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
  • Do użytku z (urządzenia): DX 462 CM, DX 462 HM
  • Typ znaku: Małe naprężenia

Klienci szukali również Czcionka znakująca (litery szerokie do znakowania z małymi naprężeniami).

Wybierz opcję

Czcionka znakująca
  • 0-9
  • A-Z
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 3 095,28 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
Do użytku z (urządzenia)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Małe naprężenia
Wysokość znaku
10 mm
Szerokość
8 mm
Materiał podłoża
Stal

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybki i niezawodny system: jedno znakowanie zajmuje 5 s
  • Znakowanie z małym naprężeniami
  • Zastosowanie czcionek 8/10 pozwala wykonać jednocześnie 7 znaków
  • Duży znak zapewnia lepszą widoczność

Zastosowania

  • Znakowanie stali w stalowaniach, fabrykach, instytutach badawczych itp.

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.