Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Naboje magazynkowane Hilti Clean-Tec kalibru 0,27, długie, do osadzaków DX, do mocowania metalowych poszyć dachowych

  • Do użytku z (urządzenia): DX 750, DX 76, DX 76 PTR
  • Rodzaj nabojów: 6,8/18 M10, kaliber .27 długi
  • Aprobaty/atesty: CE, CIP, PTB
ultimate

Klienci szukali również naboje clean-tecclean-tecnaboje clean-tec do osadzakównaboje clean-tec or naboje.

Wybierz opcję

Kolor naboju
  • Czarny
  • Czerwony
  • Zielony
  • Żółty
Paczka
  • 100 szt.
  • 1000 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 148,23 PLN

Dane techniczne

Do użytku z (urządzenia)
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Rodzaj nabojów
6,8/18 M10, kaliber .27 długi
Aprobaty/atesty
CE, CIP, PTB
Pojemność paska z nabojami
10
Temperatura przechowywania – min.
5 °C
Temperatura przechowywania – maks.
25 °C
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Clean-Tec – bez ołowiu i innych metali ciężkich
  • Zaprojektowane specjalnie do stosowania z osadzakami Hilti w ramach dopasowanego systemu
  • Zapewnia najwyższą pewność mocowania oraz produktywność przy stosowaniu z osadzakami Hilti DX
  • Większa wydajność – dzięki numeracji nabojów w taśmie, zostanie wykorzystany każdy nabój
  • Łatwiejsza utylizacja – w pełni zużyte taśmy można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi

Zastosowania

  • Mocowanie profili poszycia metalowego do konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków
  • Mocowanie metalowych pokryć dachowych, podłogowych i ścian oraz kompozytowych poszyć dachu

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.