Przejdź do strony głównej
Cart
over 1 year ago

Parametry systemów p.poż. Hilti w zakresie braku włókiem, przepuszczalności gazu i powietrza oraz zastosowań sejsmicznych

Ochrona pożarowa,dodatkowe wymagania,brak włókien,przepuszczalność powietrza,zastosowania sejsmiczne

996

Poza faktycznymi wymaganiami w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu ognia i dymu w przejściach instalacyjnych w ścianach i sufitach oddzielenia pożarowego, systemy ogniochronne podlegają zwykle wielu innym wymaganiom.
Trend ten jest widoczny na całym świecie, a najczęściej wymieniane wymagania dodatkowe to brak włókien, przepuszczalność gazów i powietrza, izolacyjność od dźwięków powietrznych oraz możliwość użycia w zastosowaniach sejsmicznych. W tym artykule zostaną omówione wymagania dodatkowe oraz zostaną wykazane możliwości stosowania różnych systemów ochrony przeciwpożarowej.
 
Czas czytania około 15 minut
 
Systemy ochrony przeciwpożarowej Hilti spełniają wymagania dotyczące braku włókien
W krytycznych obiektach, takich jak szpitale, centra danych lub zakłady produkcji mikroprocesorów obowiązują specjalne wymagania dotyczące czystości powietrza. W celu spełnienia tych wymagań, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków i decyzji na etapie planowania i realizacji projektu. Poza instalacją standardowych systemów nadciśnieniowych oraz systemów filtracji powietrza, istotną rolę odgrywają również możliwości stosowania systemów ochrony przeciwpożarowej.
 
Badania wykazały, że ekonomiczne płyty ogniochronne (patrz Rys. 1) nie spełniają wymagań stawianych pomieszczeniom czystym [1]. Ze względu na zawartość włókien metalowych (rudy i skała magmowa), w szczególności podczas układania, dodawania lub wymian kabli, do środowiska mogą być uwalniane znaczne ilości włókien metalowych. Analiza Instytutu Frauenhofer IPA wykazała, że „płyty ogniochronne nie mogą być stosowane, jeśli wymagane jest ponowne wykonanie przejść instalacyjnych w pomieszczeniach czystych, również w pomieszczeniach czystych niskiego poziomu”.[1]
 

Rys. 1: Ilustracja płyty ogniochronnej

 
 
 
W celu spełnienia wymagań czystości powietrza w środowiskach pomieszczeń czystych, Hilti oferuje szereg systemów ochrony przeciwpożarowej bez dodatku włókien, z których wybrane zostały omówione poniżej.
Poza prefabrykowanymi systemami ochrony przeciwpożarowej, takimi jak obejma ogniochronna kabla Hilti CFS-RCC (rys. 2, po lewo) lub piana ogniochronna
Hilti CFS-F FX, powyższe wymagania spełnia również rękaw ogniochronny
Hilti CFS-SL GA (rys. 2, po prawo). Przy wprowadzaniu nowych i kolejnych elementów przejść instalacyjnych, jest to możliwe przez obrót rozetki Hilti CFS-SL GA.
 

Rys. 2: Obejma ogniochronna kabla Hilti CFS-RCC (po lewo) oraz rękaw ogniochronny Hilti CFS-SL GA (po prawo)

 
 
Systemy ochrony przeciwpożarowej Hilti spełniają wymagania dotyczące (nie)przepuszczalności powietrza
Jeśli przewody rurowe są prowadzone przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany i stropy) w sąsiednich pomieszczeniach, w których obowiązują wymagania dotyczące prowadzenia i przepływu powietrza (obszary nadciśnienia i podciśnienia, laboratoria itp.), należy zapewnić odpowiednią szczelność przejść instalacyjnych. Opracowane zostało szereg norm i metod pomiaru przepuszczalności powietrza wyrobów budowlanych. Międzynarodowa norma wyznaczania przepuszczalności powietrza wyrobów budowlanych poddanych dodatnim lub ujemnym ciśnieniom próbnym to EN 1026 „Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania; wersja w języku niemieckim”. Na przykładzie bloczka ogniochronnego Hilti (CFS-BL P) - badanego przez akredytowany instytut ift Rosenheim GmbH na rys. 3 przedstawione zostały wyniki pomiarów przepuszczalności powietrza przy różnych ciśnieniach.
 

Rys. 3: Sprawozdanie z badań bloczka ogniochronnego Hilti CFS-BL P

 
Podczas gdy, standardowe normy europejskie dotyczące badań systemów ochrony przeciwpożarowej zalecają ciśnienie próbne 20 Pa, płyta ogniochronna o wymiarach 280 mm x 550 mm x 200 mm oraz bloczki ogniochronne Hilti CFS-BL P, gwarantują odporność na różnicę ciśnienia do 6200 Pa.
Ponadto, przepuszczalność powietrza jest badana przy różnych ciśnieniach próbnych (dodatnie i ujemne). Wykazano, że objętość przepływającego powietrza (m³/(h m²)) wzrasta proporcjonalnie do ciśnienia próbnego. Podczas planowania pomieszczeń o szczególnych wymaganiach dotyczących prowadzenia i przepływu powietrza (zarządzanie przepływem powietrza), takich jak serwerownie, pomieszczenia czyste, laboratoria itp., przepuszczalność powietrza przegród oddzielenia pożarowego należy uwzględnić również w projekcie na przykład gazowych systemów gaśniczych stosując dane techniczne bloczka ogniochronnego Hilti (CFS-BL P). Dostępne są również dane techniczne dotyczące przepuszczalności powietrza innych systemów ochrony przeciwpożarowej.
 
 
Systemy ochrony przeciwpożarowej Hilti są podawane badaniom izolacyjności od dźwięków powietrznych
W obszarach objętych ochroną przed hałasem, na przykład w budynkach szpitalnych lub hotelowych, ściany zewnętrzne i działowe muszą spełniać wymagania izolacyjności akustycznej (współczynnik izolacji akustycznej), przy czym na parametr ten mają również wpływ wszelkie przejścia instalacyjne wykonane w danej przegrodzie. Aby uniknąć negatywnego wpływu na parametry izolacyjności akustycznej ścian działowych lub zewnętrznych, przejścia instalacyjne należy uszczelnić produktami sprawdzonymi pod względem izolacyjności akustycznej. Systemy ochrony przeciwpożarowej Hilti są poddawane badaniom izolacyjności od dźwięków powietrznych, które umożliwiają wydanie oświadczenia o możliwości ich stosowania w budynkach objętych ochroną przed hałasem. Badania te obejmują ocenę klasy transmisji dźwięku (STC), a dzięki nim możliwe jest wydanie oświadczenia na temat parametrów akustycznych systemu. W tym przypadku, system jest rozumiany jako połączenie materiału podłoża (ściana) oraz próbki badanej (system ogniochronny Hilti). Jak wiadomo, wskaźnik izolacji akustycznej zależy również od stosunku rozmiaru systemu ochrony przeciwpożarowej do rozmiaru ściany. Systemy ochrony przeciwpożarowej Hilti są poddawane badaniom właściwości izolacyjności akustycznej we współpracy z akredytowanym instytutem ift Rosenheim GmbH. Dostępne są sprawozdania z badań, takie jak przedstawione na rys. 5 dla bloczka ogniochronnego Hilti CFS-BL P.
 
 

Rys. 4: Sprawozdanie z badań izolacyjności od dźwięków powietrznych bloczka ogniochronnego Hilti CFS-BL P

 

 
Systemy ochrony przeciwpożarowej Hilti są poddawane badaniom na zdolność do kompensacji zmiany ich położenia
Systemy ochrony przeciwpożarowej przeznaczone do stosowania w strefach sejsmicznych wymagają dodatkowych badań. W przypadku trzęsienia ziemi, budynek oraz jego wyposażenie techniczne (TGA) są narażone na działanie sił dynamicznych o różnym kierunku działania obciążeń. Tym samym, rozwiązania użyte do mocowania TGA muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem odpowiednich stężeń i usztywnień. Ponieważ przegrody oddzielenia pożarowego są również narażone na działanie tych sił i względnych przemieszczeń pomiędzy rurami, elementy i system ochrony przeciwpożarowej mogą powodować pęknięcia lub całkowite zniszczenie przegród oddzielenia pożarowego. Tym samym wymagane są dodatkowe badania tego typu układów. Obecnie nie są dostępne żadne wytyczne ani normy europejskie, w których opisane są procedury projektowania przegród oddzielenia pożarowego narażonych na zdarzenia sejsmiczne. Z tego względu, w 2016 roku, firma Hilti we współpracy z akredytowaną organizacją ASTM (American Society for Testing and Materials) opublikowała nowatorską normę dotyczącą badań dla zastosowań sejsmicznych. W normie ASTM E3037-2016 opisano metodę badania umożliwiającą „pomiar ruchu względnego” systemów ochrony przeciwpożarowej przejść instalacyjnych. Norma obejmuje kryteria badania ruchu systemów ochrony przeciwpożarowej o określonej amplitudzie i kolejności ruchu. Próbki są badane równolegle do elementu przechodzącego przez przegrodę oddzielenia pożarowego (kierunek Z) oraz prostopadle do niego (rys. 5).
 

 Rys. 5: Klasyfikacje oceny systemów ochrony przeciwpożarowej

 

 

Firma Hilti przeprowadziła na podstawie tej normy badania, oceny i klasyfikacje dużej liczby systemów ogniochronnych, które umożliwiają rzetelne określenie możliwości stosowania badanych systemów również na terenie Europy. Informacje o produktach można uzyskać od firmy Hilti.
 
Wniosek
Systemy ochrony przeciwpożarowej powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać możliwości ich stosowania oraz trwałość dla określonego zastosowania, jak również zapobiegać rozprzestrzenianiu ognia i dymu oraz spełniać wszelkie wymagania dodatkowe, między innymi braku włókien, przepuszczalności powietrza i gazu, izolacyjności od dźwięków powietrznych i możliwości stosowania w zdarzeniach sejsmicznych. Zgodność systemów ochrony przeciwpożarowej Hilti z tymi wymaganiami została wykazana w naszych własnych laboratoriach badawczych oraz we współpracy z różnymi akredytowanymi instytutami badawczymi. Jeśli dla projektu dostępne są wymagania dodatkowe, należy skontaktować się z Hilti, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 
 
Podobał Ci się ten artykuł?
Oceń go dając kciuk w górę. Ułatwi to nam wybór kolejnych tematów.
 
 
Wybrane odnośniki:
Kontakt z Hilti
Katalog produktów
Dokumentacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku - Hilti Polska
Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - Hilti Polska
Bezpieczeństwo w branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej - Hilti Polska
Szkolenie z biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - Hilti Polska
Biblioteka BIM/CAD
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
[1] Osborne, Jason W. Best practices in data cleaning: A complete guide to everything you need to do before and after collecting your data. Sage, 2013.

Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!