Przejdź do strony głównej
Cart
over 1 year ago

Plaster ogniochronny Hilti CFS-D jest optymalnym rozwiązaniem w takich obiektach jak centra danych, hotele, szpitale, budynki biurowo-usługowe.

przejścia kablowe,plaster ogniochronny,rozwiązania ogniochronne,firestop

1.1K

Podczas prac budowlanych lub remontowych kable i kanały kablowe (pojedyncze kable lub wiązki kablowe, kable światłowodowe itp.) należy przeprowadzać przez stropy i ściany w wielu miejscach. 


Plaster CFS-D dla pojedynczego kabla i grupy kabli

W takich przypadkach otwór ma zwykle małą średnicę (≤ 25 mm). Aby chronić integralność ściany, wykonawcy muszą w takich miejscach stosować rozwiązania ogniochronne. Materiał ognioodporny musi mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany. 
Tradycyjnie otwory te uszczelniane są pęczniejącą masą uszczelniającą, którą wypełnia się wełną mineralną. Proces ten może jednak prowadzić do poważnych problemów, takich jak:  
1. Sprawiające trudności wypełnianie i sposób kontroli wypełnienia 
2. Konieczność dodatkowego wiercenia zarówno w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, jak i w ścianach betowych, jeśli brakuje wymaganej przestrzeni dla masy ogniochronnej
3. Marnotrawienie materiałów podczas aplikacji masy uszczelniającej, zwłaszcza jeśli liczba takich otworów jest ograniczona
4. Brak potrzeby wykwalifikowanej siły roboczej do montażu rozwiązań ogniochronnych, 
5. Zapewnienie określonej minimalnej odległość między poszczególnymi małymi otworami w przypadku stosowania masy.

Jako alternatywę dla pęczniejącej masy uszczelniającej i wełny mineralnej, firma HILTI oferuje szybki w montażu, niesprawiający kłopotów produkt do takich zastosowań – PLASTER OGNIOCHRONNY (CFS-D). Jest to produkt ognioodporny przeznaczony do ścian murowanych, betonowych, drewnianych i gipsowo-kartonowych i został przetestowany zgodnie z UL1479 (ASTM E814) i EN 1366-3. Plastry te są przystosowane do przejść o średnicy ≤ 25 mm i można ich używać zarówno dla kabli niskiego i średniego napięcia, jak i kanałów kablowych metalowych i z tworzywa sztucznego. 

Poniżej porównano te plastry z tradycyjnymi masami uszczelniającymi.


Inne zalety innowacyjnego plastra ogniochronnego (CFS-D) są następujące: 
• 10-sekundowy montaż: nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności
• Przystosowany do regularnych i nieregularnych otworów
• Do montażu niepotrzebny jest specjalista ds. rozwiązań ogniochronnych
• Możliwość stosowania w zakresie temperatur 0–40°C
• Lokalizacji nie trzeba ustalać z wyprzedzeniem
• Łatwa kontrola
• Możliwość stosowania w nowych i istniejących instalacjach kablowych, co czyni go doskonałym produktem do prac remontowych
• Nie trzeba zachowywać żadnej minimalnej odległości między dwoma plastrami i można je na siebie nakładać 
• Możliwość uszczelniania przejść zarówno obustronnych, jak i znajdujących się po jednej stronie

Dodatkowe atrybuty plastra ogniochronnego (CFS-D):


Podczas korzystania z plastra ogniochronnego należy pamiętać, że:
• Nie można ponownie przeprowadzić przez plaster żadnych instalacji: należy usunąć cały plaster i wymienić na nowy po dodaniu/usunięciu mediów przechodzących
• Plastra należy zawsze używać w całości – nie wolno dzielić go na części.

Instrukcja montażu plastra CFS-D


W przypadku małych otworów o średnicy ≤ 25 mm plaster ogniochronny (CFS-D) może być optymalnym rozwiązaniem w miejscach takich jak centra danych, hotele, szpitale, budynki biurowo-usługowe itp. Stanowi szybką, praktycznie bezpyłową i bezodpadową alternatywę dla tradycyjnych mas uszczelniających.

Najważniejsze wnioski:
• Alternatywne rozwiązanie ogniochronne dla kabli/kanałów kablowych o małej średnicy (≤ 25 mm)
• Porównanie tradycyjnej pęczniejącej masy uszczelniającej z plastrem ogniochronnym do kabli
• Aprobaty UL i ETA dla szerokiej gamy materiałów podłoża
• Rozwiązanie odpowiednie do stosowania w centrach danych, hotelach, szpitalach.
• Oprócz ognioodporności, ma inne zalety, takie jak np. izolacja akustyczna
• Ograniczenie strat materiału do minimum
• Możliwość montażu w 10 sekund

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z Telecentrum firmy Hilti 801 888 801 lub 22 320 56 00 lub na stronie internetowej firmy Hilti.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć także w dokumencie Oceny Technicznej ETA-16/0050.

Więcej na temat plastrów ogniochronnych Hilti CFS: Plaster ogniochronny CFS-D 25 - Plastry ogniochronne - Hilti Polska


Brak komentarzy

Skomentuj ten artykuł!