REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Rozwinięta technologia akumulatorowa – akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym przeznaczona do dużych obciążeń ma kompaktową konstrukcję oraz zapewnia duży moment obrotowy i dużą moc
  • Wytrzymałość – trwały silnik bezszczotkowy i uchwyt ¾” zapewniają naszym akumulatorowym zakrętarkom z udarem stycznym wytrzymałość i stałą wydajność
  • Większa wydajność i kontrola – dwa ustawienia prędkości i silniejsze oświetlenie LED pozwalają na łatwe wykonywanie prac przy dużych oraz małych obciążeniach
  • Wyższy komfort dzięki zmniejszonym wibracjom – niższy poziom wibracji pozwala pracować dłużej bez zmęczenia
  • Na platformie akumulatorowej Nuron znajdują się urządzenie bezprzewodowe bez ograniczeń czasu pracy i żywotności, dzięki akumulatorom, które starczają na dłużej, akcesoriom, które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność i bezpieczeństwo pracy każdego dnia
Aplikacje
  • Skręcanie śrubami stali przy wykonywaniu konstrukcji pierwszego i drugiego rzędu, poręczy, regałów i maszyn (śruby sprężające o średnicy maks. M30)
  • Odkręcanie dużych zardzewiałych śrub w celu wykonywania prac związanych z konserwacją, eksploatacją i naprawami
  • Osadzanie kotew HUS o dużej średnicy w betonie przy mocowaniu stóp, podpór deskowań, poręczy i zamocowań tymczasowych (średnica 10 – 16 mm)
  • Wkręcanie śrub do drewna, np. w konstrukcje drewniane główne lub drugorzędowe, dachy drewniane lub konstrukcje tymczasowe (średnica 12 – 20 mm)
  • Skręcanie śrubami konstrukcji stalowych, kołnierzy rur, elementów wyposażenia, śruby konstrukcyjne o średnicy od 12,7 mm do 28,6 mm

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie