Przecinarka elektryczna DCH 300
Nowy produktProdukt #r3941
Ręczna przecinarka elektryczna przeznaczona do cięcia betonu, muru i metalu o grubości maks. 120 mm
- Średnica: 305 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 4900 obr./min
- Trójosiowa wartość wibracji przy cięciu płyty betonowej (ah): 5.1 m/s²
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Znacznie większa głębokość cięcia większa od szlifierek kątowych – możliwość przecinania materiałów o grubości 120 mm przy użyciu tarczy 305 mm
- Ze względu na odwrócony kierunek obrotów tarczy, przecinarka samoczynnie oddala się od operatora sprawiając, że cięcie jest łatwiejsze i bezpieczniejsze
- Przy stosowaniu wraz z odpowiednim odkurzaczem pozwala na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac
- Jeszcze wyższa produktywność przy stosowaniu wraz ze specjalnie zaprojektowanymi tarczami do cięcia Hilti
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem – wydłuża żywotność przecinarki i zwiększa bezpieczeństwo operatora
Aplikacje
- Cięcie żelbetu, krawężników granitowych, płyt, cegieł i pustaków
- Cięcie metalowych belek, stalowych rur i prętów zbrojeniowych
- Wykonywanie wstępnych nacięć pod kontrolowaną rozbiórkę
- Wycinanie i poszerzanie otworów na okna, drzwi i szyby
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.