Końcówka do wkrętów do stosowania we wkrętarkach udarowych S-B (IMP) Diamond
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r25893
Wysokiej jakości końcówka z powłoką diamentową i strefą uderzenia do stosowania z wkrętarkami udarowymi
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Elastyczna strefa skrętna trzpienia zwiększa wytrzymałość końcówki – przy uderzeniach końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i przedłużoną żywotność
- Powłoka typu Diament zapewniająca pewne trzymanie wkrętu – praktycznie zapobiegająca wyślizgiwaniu się oraz wypadaniu
- Odporna na uderzenia stal narzędziowa dobrana do zastosowań z wkrętarkami z udarem stycznym – zmniejszone ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki
- Idealnie dopasowany kształt poprawiający przenoszenie momentu przy wkręcaniu, precyzyjne wykonanie zmniejszające zrywanie oraz bicie
Aplikacje
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Odpowiednia do stosowania z tradycyjnymi wkrętarkami z udarem stycznym
- Zalecane do zastosowań w tzw. przypadku twardym, np. w metalu lub betonie
- Wkręcanie wkrętów i kotew wkręcanych w różnorodnych materiałach
- Dostępne wersje Torx, Phillips, czworokątna, sześciokątna oraz Pozi