REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Elastyczna strefa skrętna trzpienia zwiększa wytrzymałość końcówki – przy uderzeniach końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i przedłużoną żywotność
  • Powłoka typu Diament zapewniająca pewne trzymanie wkrętu – praktycznie zapobiegająca wyślizgiwaniu się oraz wypadaniu
  • Odporna na uderzenia stal narzędziowa dobrana do zastosowań z wkrętarkami z udarem stycznym – zmniejszone ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki
  • Idealnie dopasowany kształt poprawiający przenoszenie momentu przy wkręcaniu, precyzyjne wykonanie zmniejszające zrywanie oraz bicie
Aplikacje
  • Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Odpowiednia do stosowania z tradycyjnymi wkrętarkami z udarem stycznym
  • Zalecane do zastosowań w tzw. przypadku twardym, np. w metalu lub betonie
  • Wkręcanie wkrętów i kotew wkręcanych w różnorodnych materiałach
  • Dostępne wersje Torx, Phillips, czworokątna, sześciokątna oraz Pozi

Dane techniczne

Pomoc i wsparcie