Set SD-M 2 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000)
Nowy produktProdukt #2221232
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość: 193 mm
- Długość wkrętu – maks.: 51 mm
- Ciężar: 0.28 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Set SD-M 2 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000) #2221232
Właściwości
- Wydajna praca – zminimalizowane ryzyko zakleszczenia lub utraty wkrętów dzięki zoptymalizowanemu systemowi prowadzenia listwy z wkrętami
- O wiele szybciej, niż z pojedynczymi wkrętami – aby zapewnić większą produktywność i mniej przerw z powodu konieczności ponownego ładowania wkrętów
- Zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu, niezawodne i wygodne
- Szybkie przełączanie z wkrętów magazynkowanych na wkręty pojedyncze, bez użycia narzędzi
- Łatwe wyjęcie i czyszczenie magazynka
Aplikacje
- Seryjne mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych lub drewnianych wkrętami magazynkowanymi od 25 do 51 mm
- Seryjne mocowanie płyt drewnianych do konstrukcji metalowych lub drewnianych wkrętami magazynkowanymi od 25 do 51 mm
- Seryjne mocowanie płyt poszycia zewnętrznego do konstrukcji metalowych lub drewnianych wkrętami magazynkowanymi od 25 do 51 mm
- Możliwość zastosowania z końcówką do wkrętarki S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 oraz końcówką do wkrętarki S-SY PH2 102/4" (10) #2131009