System odsysania zwiercin TE DRS-B
Nowy produktProdukt #r4128
System odsysania zwiercin do dłutowania w betonie przy użyciu młotów dłutujących Hilti SDS Max (TE-Y) i TE-S
- Potrzebny odkurzacz: Tak
- Nadaje się do wiercenia: Nie
- Ciężar: 0.78 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- System pozwalający na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac młotami dłutującymi Hilti SDS Max (TE-Y) i TE-S
- Nowy układ odsysania odprowadza do 95% pyłu
- System szybkiego montażu – pozwalający na szybkie i łatwe zamocowanie na urządzeniu
- Wyjątkowo wytrzymały i trwały system wykonany ze specjalnych miękkich materiałów
- Kompatybilny ze wszystkimi młotami kombi i młotami dłutującymi Hilti (uchwyty typu Y i S), szpicakami i dłutami płaskimi oraz odkurzaczami.
Aplikacje
- Dłutowanie w obiektach zamkniętych i prace renowacyjne
- W celu zapewnienia zdrowia i komfortu pracy użytkownika oraz czystego otoczenia: niemal bezpyłowe dłutowanie we wrażliwych na kurz środowiskach, np. w pomieszczeniach mieszkalnych, w szpitalach, laboratoriach, na liniach produkcyjnych itd.
- Do stosowania z następującymi młotami kującymi: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR