Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wysoka niezawodność urządzenia dzięki solidnej obudowie i wytrzymałemu silnikowi
  • Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej zapewnia płynny i delikatny start oraz precyzyjne wiercenie i wkręcanie
  • Rękojeść ergonomicznego kształtu oraz niewielki ciężar zapewniają maksymalny komfort podczas długotrwałej pracy
  • Trwałość i niezawodność dzięki solidnej obudowie oraz silnikowi odpornemu na duże obciążenia
  • Elektroniczna, płynna regulacja obrotów poprzez włącznik, zapewnia łagodne i łatwe rozpoczęcie procesu wiercenia oraz większą precyzję wiercenia i wkręcania
Aplikacje
  • Wiercenie w stali i blasze
  • Wiercenie w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi
  • Wycinanie otworów za pomocą otwornic, Ø do 68 mm
  • Wkręcanie wkrętów do drewna o dużej średnicy
  • Precyzyjny montaż wkrętów

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą