Linia produktów

TE 60

Wydajny młot wiercąco-kujący z uchwytem SDS max, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Środek ciężkości blisko uchwytu w celu zapewnienia dobrego wyważenia i wygody obsługi
  • Bezpyłowa praca dzięki zastosowaniu systemu DRS-Y
  • Zwiększona wydajność w przypadku wiercenia otworów o średnicy do 100 mm w murze i betonie niezbrojonym
Aplikacje
  • Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze w zakresie średnic od 12 do 100 mm; zalecany zakres średnic: od 15 mm do 40 mm
  • Wiercenie otworów pod puszki o średnicy do 100 mm w murze i betonie przy użyciu wierteł koronowych TE-Y-BK
  • Precyzyjne i szybkie wykonywanie otworów pod puszki w murze za pomocą wierteł diamentowych PCM
  • Prace wyburzeniowe w murze, o średnim stopniu nasilenia
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Warianty produktu, zestawy i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

1 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto / Jednostka Ilość
Cena netto / Jednostka
4 644,72 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Dane techniczne
Dokumenty i video
Pomoc i wsparcie

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści.

Zaloguj się, aby kontynuować
Potrzebujesz pomocy? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka