Linia produktów

TE 30

Wydajny młot kombi z uchwytem SDS plus do wiercenia w betonie

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Wyjątkowo duży stosunek mocy do ciężaru
  • Znakomity komfort pracy ze względu na doskonałe wyważenie, niski ciężar i kompaktową konstrukcję
  • Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji, długa żywotność
  • Możliwość szybkiej wymiany uchwytu narzędziowego bez użycia narzędzi
Aplikacje
  • Wiercenie otworów pod kotwy w betonie i murze; zakres wiercenia: 4 - 28 mm, optymalny zakres: 8 - 20 mm
  • Wiercenie w drewnie i stali z zastosowaniem uchwytu szybkozaciskowego do wierteł z chwytem cylindrycznym do średnicy 13 mm
  • Wykonanie otworu prowadzącego pod wkręty do betonu
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Filtr
Sortuj wg.
Powrót do wyników (2)
Filtruj produkty wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

1 warianty/zestawy produktu

Numer produktu AVR – aktywny system tłumienia wibracji Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
2 266,71 PLN / 1 Szt.