Linia produktów

TE 30-C-AVR

Wydajny młot kombi z uchwytem SDS plus i systemem AVR, do wiercenia i dłutowania w betonie

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Wydajne wiercenie i dłutowanie w betonie i murze
  • Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) zapewnia komfort, wydajność i bezpieczeństwo pracy
  • Wyjątkowo duży stosunek mocy do ciężaru
  • Wysoki komfort pracy ze względu na doskonałe wyważenie, niski ciężar, kompaktową obudowę i niskie wibracje
  • Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji, długa żywotność
Aplikacje
  • Wiercenie otworów pod kotwy oraz przelotowych w betonie i murze; zakres wiercenia: 4-28 mm, optymalny zakres: 8-20 mm
  • Wiercenie otworów pod kotwy, otworów przelotowych w betonie, kamieniu i murze; maks. zakres średnic: 4-28 mm; zalecany zakres średnic: 12-20 mm
  • Dłutowanie korekcyjne, prace wykończeniowe w murach i elementach betonowych
  • Wykonanie otworu prowadzącego pod wkręty do betonu
  • Wiercenie w drewnie i stali z zastosowaniem uchwytu szybkozaciskowego do wierteł z chwytem cylindrycznym do średnicy 13 mm
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Filtr
Sortuj wg.
Powrót do wyników (2)
Filtruj produkty wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

1 warianty/zestawy produktu

Numer produktu AVR – aktywny system tłumienia wibracji Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
2 794,56 PLN / 1 Szt.