Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wysoka prędkość obrotowa (360 obr./min) w celu zapewnienia najwyższej wydajności wiercenia
  • Zoptymalizowane sprzęgło mechaniczne w celu zapewnienia maksymalnego przeniesienia momentu obrotowego
  • Środek ciężkości blisko uchwytu w celu zapewnienia optymalnego wyważenia
  • System aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC samoczynnie odłącza silnik, przy nagłym zablokowaniu wiertła w wierconym otworze, przez co redukuje ryzyko wypadku
  • Wzmocnione włóknem szklanym elementy obudowy w celu zapewnienia wytrzymałości i długiej żywotności
Aplikacje
  • Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym w zakresie średnic od 22 do 150 mm
  • Wiercenie otworów pod kotwy do dużych obciążeń, wiertłami TE-YX o zakresie średnic 12 - 40 mm
  • Dłutowanie wyburzeniowe i precyzyjne szpicakami i dłutami płaskimi
  • Wysokoobrotowe wiercenie w drewnie i stali
  • Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym w zakresie średnic od 22 do 150 mm

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka