Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyjątkowo mocny elektropneumatyczny mechanizm udaru w połączeniu z dłutami samoostrzącymi Hilti zapewniają wyjątkową wydajność dłutowania
  • Bezobsługowy silnik bezszczotkowy oraz 3 odseparowane komory smarowania wydłużają okres między przeglądami serwisowymi i żywotność narzędzia
  • Niski ciężar i doskonałe wyważenie zapewniające wysoki komfort pracy nawet podczas długiego i intensywnego użytkowania
  • Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) znacznie zmniejsza wibracje oraz optymalizuje komfort i wydajność pracy
  • Opcjonalny układ odsysania TE DRS-B usuwa do 95% pyłu
Aplikacje
  • Intensywne prace wyburzeniowe w pionie i przy niewielkim nachyleniu
  • Odkrywanie zbrojenia fundamentów
  • Rozkuwanie otworów pod schody, piony lub szyby
  • Wykuwanie dużych kanałów w posadzkach np. pod rury kanalizacyjne
  • Wykuwanie asfaltu podczas drogowych prac renowacyjnych, np. konserwacji kanalizacji

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą