Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Łagodny start i wysoki komfort pracy
  • Bezstopniowa regulacja siły udaru - optymalne dłutowanie z uwzględnieniem właściwości podłoża
  • W pełni regulowana rękojeść boczna , wyłożona miękką wykładziną - pewny uchwyt w niemal każdej pozycji
  • Blokada funkcji dłutowania utrzymująca wysoki poziom wydajności
  • Wysoka moc przy niskiej wadze urządzenia
Aplikacje
  • Dłutowanie korekcyjne w betonie i murze
  • Wykonywanie przepustów pod kable w ścianach oraz sufitach
  • Naprawy i modernizacja budynków
  • Usuwanie tynków i płytek
  • Żłobienie rowków pod rurociągi i wykonywanie przejść rurociągów przez ściany i podłogi

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Potrzebujesz pomocy? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka