Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Imponująca wydajność dłutowania dzięki silnikowi bezszczotkowemu i dłutom samoostrzącym Hilti
  • Symetryczna konstrukcja umożliwia łatwiejsze manewrowanie nawet podczas wykuwania w trudnodostępnych miejscach
  • Bezszczotkowy silnik i 3 odseparowane komory smarowania wydłużają okres między przeglądami serwisowymi i żywotność maszyny
  • Wyjątkowo niskie wartości wibracji, dzięki zastosowaniu innowacyjnego aktywnego systemu tłumienia wibracji (AVR) Hilti.
  • Odłączany przewód zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów
Aplikacje
  • Intensywne prace wyburzeniowe w betonie i konstrukcjach murowanych (do wysokości bioder)
  • Renowacje podłóg wszelkiego rodzaju
  • Usuwanie płytek, groszkowanie i zagęszczanie
  • Dłutowanie korekcyjne i prace wykończeniowe (drzwi i okna)

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka