Linia produktów

TE 3-C

Wydajna sieciowa młotowiertarka SDS plus o trzech funkcjach, do wiercenia udarowego, wiercenia i dłutowania

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Młotowiertarka SDS Plus o trzech funkcjach (wiercenie udarowe, wiercenie i dłutowanie) do różnorodnych zastosowań
  • 850 watowy silnik zapewnia wysoką wydajność i zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Opcjonalny, łatwo montowany zbiornik na pył pomaga chronić operatora przed spadającym pyłem i fragmentami materiału podczas wiercenia ponad głową
  • Rękojeść boczna obracająca się o 360° z nową, lepszą konstrukcją ogranicznika głębokości wiercenia – łatwe dostosowywanie do wymaganej długości i wygoda pracy w ograniczonych przestrzeniach
  • Wyłącznik umożliwiający precyzyjne rozpoczęcie wiercenia
Aplikacje
  • Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
  • Dłutowanie korygujące i wykuwanie bruzd pod kanały świetlne w betonie i murze
  • Łatwość wiercenia ponad głową z użyciem zbiornika na pył
  • Wiercenie otworów pod puszki koronkami wiertniczymi
  • Wkręcanie śrub przy użyciu opcjonalnych uchwytów do końcówek
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

1 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
999,00 PLN / 1 Szt.