Element do mocowania materiałów izolacyjnych X-IE 6
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r123883
Elementy do mocowania materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, EPS, XPS, PIR, PUR, wełna drzewna lub płyty włókno-cementowe, miękkiego lub twardego betonu, muru oraz stali
- Zastosowanie: Mocowanie materiałów izolacyjnych
- Materiał izolacji: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Płyty twarde (np. XPS, PUR, PIR)
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Beton (niezarysowany), Stal, Mur (bloczek wapienny)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- System bardzo szybkiego mocowania materiałów izolacyjnych w porównaniu do metod tradycyjnych
- Odpowiednie do izolacji o grubości od 20 do 200 mm
- Najwytrzymalszy gwóźdź o dużej twardości – zapewnia lepsze osadzanie w betonie, najlepszą w klasie skuteczność osadzania i nośność
- Znakomita izolacyjność termiczna zapewniana w jednej operacji roboczej – nie trzeba stosować kapturka
- Brak otworów w trzpieniu elementu mocującego – pomaga zapobiec wnikaniu pleśni i wilgoci do materiału izolacyjnego
Aplikacje
- Mocowanie wełny mineralnej, EPS, XPS, PIR, PUR, wełny drzewnej lub płyt włókno-cementowych, miękkiego lub twardego betonu, muru oraz stali
- Mocowanie izolacji do ścian lub stropów
- Izolacja do lekkich fasad wentylowanych
- Izolacja zewnętrzna ścian piwnicy
- Nadaje się do izolacji innych niż ETICS