Uchwyt kabla X-EKB MX
Nowy produkt
Premium
Produkt #r3169
Plastikowy pałąk przewodu do stosowania z gwoździami magazynkowanymi
- Zastosowanie: Wiązki kabli, Zastosowania w instalacjach elektrycznych
- Materiał: Poliamid (PA), Bez halogenów
- Do użytku z (urządzenia): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Element pasujący do osadzaków BX/GX/DX ułatwiający obsługę
- Posiada aprobatę organizacji Underwriters Laboratories, jest dopuszczony do stosowania w przestrzeni międzystropowej
- Dostępna wersja nie podtrzymująca palenia
- Łatwość wkładania przewodów
- Praktycznie bezpyłowe mocowanie
Aplikacje
- Mocowanie kabli elektrycznych ułożonych na płasko na powierzchni roboczej
- Typowy odstęp między pałąkami przewodu wynosi od 50 do 100 cm – trzeba uwzględnić obciążenie i sztywność kabli
- Typowy odstęp między elementami mocującymi wynosi od 50 do 100 cm – trzeba uwzględnić obciążenie i sztywność kabli
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.