Gwoździe X-P B3 MX do betonu (magazynkowe)
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r4421606
Gwóźdź magazynkowany o wysokiej jakości, do betonu, do osadzaka akumulatorowego BX 3
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Mur (pustak betonowy wypełniony zaprawą), Mur (bloczek wapienny), Beton (lekki, na metalowym poszyciu)
- Minimalna grubość podłoża (beton): 60 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk ogniowy < 20 µm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Najwytrzymalszy gwóźdź do miękkiego betonu i niektórych rodzajów betonu o dużej wytrzymałości
- Dostępne różne długości do 24 mm
Aplikacje
- Mocowanie do twardego betonu
- Mocowanie do wypełnionych bloczków
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.