REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Gwóźdź do mocowania do betonu
  • Gwóźdź Premium do mocowania różnych cienkich materiałów do bloczków murowych i betonu
  • Nadaje się do betonu o niskiej i średniej twardości (wytrzymałość betonu maks. 45 N/mm²)
  • Idealne do mocowania do betonu o twardości do 6000 psi
Aplikacje
  • Mocowanie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych do betonu
  • Mocowanie siatki drucianej i cienkich blach do betonu, bloczków silikatowych i cegły pełnej
  • Mocowanie łączników ściennych do konstrukcji murowanych lub betonu
  • Mocowanie taśm kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub sufitów podwieszanych do betonu o zwykłej wytrzymałości
  • Mocowanie skrzynek połączeniowych, przewodów i kabli do murów lub betonu

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie