Osadzak DX 2
Nowy produktProdukt #r2901553
Półautomatyczny osadzak do mocowania gwoździ pojedynczych do betonu i stali, przystosowany do średnich obciążeń
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 345 x 50 x 157 mm
- Ciężar: 2.4 kg
- Magazynek elementów mocujących: Pojedynczy gwóźdź
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Jedno urządzenie do szerokiej gamy zastosowań
- Niewielkie wymiary i wąska konstrukcja – umożliwiające dostęp do ciasnych przestrzeni
- Łatwa obsługa i konserwacja – zmniejszone ryzyko błędów oraz przestojów
- Stała energia i wydajność przez cały okres użytkowania, zapewniająca jeszcze wyższą jakość i niezawodność mocowania
- Długość maksymalna gwoździa 62 mm lub 72 mm do mocowania drewna do betonu
Aplikacje
- Mocowanie deskowań lub płyt szalunkowych do betonu
- Mocowanie podwalin lub wiązarów do betonu
- Łatwa obsługa i konserwacja – zmniejszone ryzyko błędów oraz przestojów
- Mocowanie kotew ściennych do betonu lub stali
- Mocowanie siatek z drutu (zbrojeniowych) do betonu
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.