REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Jedno urządzenie do szerokiej gamy zastosowań
  • Niewielkie wymiary i wąska konstrukcja – umożliwiające dostęp do ciasnych przestrzeni
  • Łatwa obsługa i konserwacja – zmniejszone ryzyko błędów oraz przestojów
  • Stała energia i wydajność przez cały okres użytkowania, zapewniająca jeszcze wyższą jakość i niezawodność mocowania
  • Długość maksymalna gwoździa 62 mm lub 72 mm do mocowania drewna do betonu
Aplikacje
  • Mocowanie deskowań lub płyt szalunkowych do betonu
  • Mocowanie podwalin lub wiązarów do betonu
  • Łatwa obsługa i konserwacja – zmniejszone ryzyko błędów oraz przestojów
  • Mocowanie kotew ściennych do betonu lub stali
  • Mocowanie siatek z drutu (zbrojeniowych) do betonu

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie