REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Do stosowania z technologią BX-Kwik – elementy mocujące są osadzane w małym otworze, dzięki czemu można uzyskać praktycznie 100% skuteczność osadzania przy jednoczesnym zmniejszeniu odprysków materiału podłoża
  • W porównaniu do standardowych gwoździ BX, system BX-Kwik ma wyższą niezawodność i około 3-krotnie większą nośność, a ponadto jest około 2-krotnie szybszy w montażu niż inne metody
  • Dzięki BX Kwik praktycznie nie zdarzają się wadliwe zamocowania, nawet w betonie o bardzo dużej wytrzymałości
  • System BX-Kwik charakteryzuje się większą nośnością niż standardowy system montażu bezpośredniego BX
  • Idealnie nadaje się do stosowania z osadzakiem akumulatorowym BX 3
Aplikacje
  • Mocowanie lekkich korytek kablowych
  • Mocowanie lekkich kanałów wentylacyjnych lub lekkich rurociągów
  • Wiele rodzajów lekkich elementów do betonu o dużej wytrzymałości

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie