Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Pierwszy całkowicie pozbawiony komory spalania osadzak Hilti do wbijania gwoździ do bloczków pełnych, betonu i stali
  • Wysoki komfort pracy dzięki niskim poziomom siły docisku, hałasu i odrzutu
  • Niezawodna, stała wydajność i wysoka jakość zamocowań w bloczkach pełnych, betonie oraz stali
  • Jedno ładowanie akumulatora pozwala na wbicie do 600 elementówmocujących (B22 - 5,2 Ah)
  • Dodatkowe urządzenie akumulatorowe korzystające z platformy Hilti 22 V
Aplikacje
  • Idealny system do mocowania profili ścianek działowych
  • Mocowanie profili ścianek działowych do podłóg, ścian i stropów
  • Seryjne mocowanie profili ścianek działowych do betonu, bloczków betonowych i stali
  • Mocowanie taśm do ścian
  • Mocowanie łączników ściennych z podkładkami – zalecane jest zastosowanie specjalnego uchwytu do podkładek

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka