Kotwa metalowa do mocowania materiałów izolacyjnych IDMR
Nowy produkt
Standard
Produkt #r1163
Ekonomiczna kotwa izolacyjna ze stali nierdzewnej do mocowania materiałów izolacyjnych, gdy wymagane są odporność na korozję oraz odporność ogniowa
- Materiał podłoża: Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (twardy)
- Zasada działania: Kołek wbijany
- Średnica wiertła: 8 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Ognioodporny element mocujący ze stali nierdzewnej A2 do materiałów izolacyjnych o grubości do 150 mm
- Łatwe osadzanie przy użyciu młotka
- Wszechstronne zastosowanie w przypadku wszystkich standardowych materiałów izolacyjnych
- Płytki izolacyjne dostępne do miękkich materiałów izolacyjnych
Aplikacje
- Mocowanie materiałów izolacyjnych z zachowaniem wymogu odporności na korozję i ognioodporności