REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Zapewnia bardzo wytrzymałe, sztywne połączenie do stosowania przy dużych obciążeniach
  • Początkowa regulacja w zakresie 50 mm (2") pozwalająca na szybki montaż
  • Precyzyjna regulacja w zakresie 5 mm (0,2") zapewniająca większą uniwersalność
  • Zwarta konstrukcja umożliwiająca szybki i łatwy montaż w wielu konfiguracjach
  • Nie wymaga spawania – szybki i bardziej efektywny montaż
Aplikacje
  • Część modułowego systemu do mocowania korytek kablowych, rur i różnych elementów stalowych konstrukcji drugiego rzędu
  • Łącznik jest montowany zewnętrznie na belkach MI
  • Można stosować jako parę przeciwległą przy połączeniach o bardzo dużej sztywności
  • Można stosować z belkami MI 90 lub MI 120
  • Uniwersalny element, który można stosować w różnych konfiguracjach, w tym w konstrukcjach 3D

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie