Obejma do rur MP-H z szybkim mechanizmem zamykającym, do małych obciążeń
Nowy produkt
Standard
Produkt #r583699
Standardowa ocynkowana galwanicznie obejma do rur, bez wkładki stabilizacyjnej, do małych obciążeń
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Skład materiału: DC01 – DIN EN 10130
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Obejma do rur zamykana dwoma śrubami z możliwością wychylenia bocznego
- Pełny zakres średnic – od najmniejszych do największych dostępnych rozmiarów
- Zamknięcie zatrzaskowe w celu łatwiejszego i szybszego montażu wstępnego
- Podwójna, spawana głowica połączeniowa M8/M10 zapewnia jeszcze większą elastyczność
- Szeroki, dobrze dopasowany zakres średnic
Aplikacje
- Do montażu lekkich rur o średnicy do 172 mm (6")
- Do mocowania rur instalacji wody pitnej, kanalizacyjnych oraz grzewczych
- Do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych z rurami wykonanymi z różnych materiałów
- Zalecane do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków
- Do montażu rur instalacji wodno-kanalizacyjnych lub ogrzewania