Obejma do rur chłodniczych MIP-M z szybkim mechanizmem zamykającym (izolacja o średniej grubości)
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r1293
Najwytrzymalsza ocynkowana galwanicznie obejma rury zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach chłodniczych, z izolacją o grubości od 20 do 25 mm
- Redukcja hałasu: 21 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -40 - 105 °C
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zaprojektowana do standardowych grubości izolacji (materiał izolacyjny: kauczuk elastomeryczny)
- Ciągłe połączenie pomiędzy obejmą rur chłodniczych, a materiałem izolacyjnym rury (kauczuk elastomeryczny)
- System, który nie tworzy mostków termicznych, ze zintegrowaną barierą ograniczająca przenikanie (dyfuzję) pary, aby zapobiegać zwarciom termicznym w obwodach elektrycznych
- Łatwy montaż wkładki izolacyjnej za pomocą uchwytu dzięki zamknięciu samoprzylepnemu
- Trójstopniowa blokada szybkozamykająca z zaledwie jedną śrubą dla średnic do 115 mm; zamknięcie dwoma śrubami dla średnic od 130 mm wzwyż
Aplikacje
- Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 461 mm
- Zastosowania, gdzie wymagany jest łatwy montaż wkładów izolacyjnych
- Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 410 mm
- Montaż rurociągów chłodniczych i klimatyzacyjnych maks. do 410 mm
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.