Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wysoka wydajność silnika i wytrzymała trzybiegowa przekładnia zapewniające rewelacyjną wydajność wiercenia w całym zakresie średnic
  • Rękojeść boczna regulowana w pełnym zakresie, z wbudowanymi funkcjami odprowadzani pyłu i wody
  • Kontrolka LED mocy – pomaga nawet niedoświadczonym użytkownikom uzyskać optymalną szybkość wiercenia i maksymalną żywotność wiertła
  • Wysokiej klasy statyw do wiertnic, wyposażony w wiele przydatnych funkcji
  • Uchwyt Hilti BI+ pozwala na szybką wymianę wiertłą bez użycia narzędzi (system bezkluczowy)
Aplikacje
  • Wiercenie na mokro ze statywu w betonie pod przepusty na rury, korytka kablowe i przewody przy montażu balustrad i barier
  • Wiercenie na mokro z ręki w celu osadzania wielkośrednicowych kotew i prętów zbrojeniowych
  • Wiercenie na sucho z ręki w murze pod przepusty na rury w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz przy montażu kominów i pieców

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka