Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym: cyfrowa poziomica, przekładnia, regulacja mocy, licznik drogi, licznik czasu pracy oraz zrozumiałe komunikaty serwisowe
  • Zaprojektowany z myślą o uniwersalności – odpowiedni do niezwykle szerokiego zakresu zastosowań
  • Wytrzymała jednostka napędowa chłodzona powietrzem z czterobiegową przekładnią i wygodnym sterowaniem
  • Funkcja nawiercania otworów dla wierteł o dużych średnicach
  • Opcjonalny uchwyt Hilti BI+ pozwala na szybką wymianę wiertła bez użycia narzędzi (system bezkluczowy)
Aplikacje
  • Wiercenie rdzeniowe w sufitach, ścianach i podłogach bez udaru, czy drgań
  • Przejścia rur, przewodów wentylacyjnych i kabli
  • Otwory wentylacyjne
  • Wiercenie perforacyjne pod przepusty
  • Ślepe otwory do osadzania kotew lub wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą