Wyrzynarka akumulatorowa SJD 6-A22
Nowy produktProdukt #r5212958
Wydajna wyrzynarka akumulatorowa 22 V z rękojeścią D zapewniającą wygodę oraz znakomitą kontrolę podczas cięcia krzywoliniowego
- Materiał podłoża: Drewno, Metal, Płyta warstwowa
- Skok brzeszczotu: 28 mm
- Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 3000 suwów/min
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wydajność cięcia porównywalna z wyrzynarką przewodową, odpowiednia do większości zastosowań o wysokich wymaganiach, w twardszych lub grubszych materiałach
- Możliwość stosowania ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti 22 V
- Włącznik z regulacją prędkości oraz blokadą umożliwia ciągłe cięcie
- Beznarzędziowy uchwyt „wciśnij do zablokowania” gwarantujący wygodne wymienianie brzeszczotu
- Lampka LED, odsysanie pyłu oraz jeszcze bardziej niezawodne prowadzenie brzeszczotu zapewniają dobrą widoczność do precyzyjnych cięć
Aplikacje
- Cięcie i przycinanie różnorodnych materiałów na budowie lub w warsztacie
- Cięcie drewna i kompozytów drewna o grubości do 150 mm
- Drewno z gwoździami
- Metale i stopy metali kolorowych
- Tworzywa sztuczne
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.