Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Łatwy rozruch – unikalny system automatycznej przepustnicy
  • Maksymalna moc silnika 2-suwowego dzięki specjalnej konstrukcji tłumika, wzorowanej na rozwiązaniach z silników sportowych
  • Samo-napinający się pasek napędowy, bez konieczności konserwowania przez użytkownika
  • Pokrywa paska ze wskaźnikiem zużycia
  • Wzmocniona osłona tarczy
Aplikacje
  • Układanie chodników: przycinanie krawężników i płyt chodnikowych do odpowiednich wymiarów
  • Budowa dróg: cięcie przy krawędzi w asfalcie i betonie
  • Podłogi: wycinanie szczelin dylatacyjnych w świeżym betonie
  • Prace w metalu: cięcie profili, rur i blach stalowych
  • Prace budowlane: wycinanie otworów w ścianach z cegły lub betonu

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 1 roku, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka