Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Uniwersalny odkurzacz o wytrzymałej konstrukcji, idealny do stosowania ze wszystkimi narzędziami Hilti
  • Technologia oczyszczania filtra Airboost zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
  • Największa użyteczna objętość oraz kompaktowa konstrukcja dzięki umieszczeniu węża w górnej części urządzenia
  • Wytrzymała obudowa, kółka oraz akcesoria pozwalające na użytkowanie w najtrudniejszych warunkach na budowie
  • W celu obniżenia hałasu oraz zwiększenia objętości wody można wyłączyć czyszczenie filtrów.
Aplikacje
  • Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
  • Usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro
  • Czyszczenie na mokro oraz na sucho

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą