Linia produktów

VC 20-U (L/M) NOWY

Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych, z automatycznym czyszczeniem filtra – zbiornik o pojemności 21 l – klasa L/M

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Kompaktowy odkurzacz o wytrzymałej konstrukcji, do stosowania ze wszystkimi narzędziami Hilti
  • Technologia oczyszczania filtra Airboost zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
  • Największa użyteczna objętość oraz kompaktowa konstrukcja dzięki umieszczeniu węża w górnej części urządzenia
  • Wytrzymała obudowa, kółka oraz akcesoria pozwalające na użytkowanie w najtrudniejszych warunkach na budowie
  • W celu obniżenia hałasu oraz zwiększenia objętości wody można wyłączyć czyszczenie filtrów.
Aplikacje
  • Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
  • Czyszczenie na mokro oraz na sucho
  • Usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

3 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
3 049,66 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
2 969,47 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
2 772,42 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Dane techniczne
Dokumenty i video
Pomoc i wsparcie
Zaloguj się, aby kontynuować
Potrzebujesz pomocy? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka