Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Uniwersalna wyrzynarka do wszystkich rodzajów cięć, dostępna z odpowiednio dobranym portfolio brzeszczotów
  • Wysoka wydajność cięcia przy minimalnej ilości pyłu
  • System odsysania pyłu DRS zapewnia doskonałą widoczność linii cięcia, usuwając trociny bez konieczności stosowania odkurzacza
  • Unikalna funkcja Smart Power™ zapewnia stałą, wysoką wydajność cięcia
  • Nowy uchwyt i prowadnica brzeszczotu, zapewniają dokładne prowadzenie brzeszczotu, oraz wykonywanie precyzyjnych cięć prostopadłych, także w materiałach o dużym przekroju
Aplikacje
  • Cięcie drewna i kompozytów drewna do głębokości 150 mm
  • Drewno, drewno z gwoździami
  • Metale i stopy metali kolorowych
  • Tworzywa sztuczne
  • Cięcie płyt warstwowych

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą