Linia produktów

WSR 22-A

Akumulatorowa piła szablasta do ciężkich prac rozbiórkowych; z akumulatorem 22 V, beznarzędziowym uchwytem brzeszczotu; cechująca się niskim poziomem wibracji pozwalającym na płynne cięcie

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Umożliwia wykonanie około dwukrotnie większej liczby cięć w metalu, z jednego ładowania akumulatora, w porównaniu do innych pił szablastych tej samej klasy
  • Aktywny system tłumienia wibracji AVR: zoptymalizowana, pod kątem niskich wibracji, pionowa przekładnia oraz stopka ze sprężyną amortyzującą, zapewniają najniższy poziom wibracji oraz najwyższy komfort pracy
  • Wysoce wydajne i żywotne urządzenie, o niewielkim ciężarze i kompaktowej budowie, która umożliwia manewrowanie w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
  • Technologia litowo-jonowa, w połączeniu z technologią CPC drugiej generacji (Cordless Power Care), zapewnia więcej cykli ładowania akumulatora (dzięki kontroli napięcia każdego ogniwa) oraz gwarantuje maksymalną żywotność i dokładną informację o stanie naładowania akumulatora
  • Solidna obudowa urządzenia i akumulatora wzmocniona włóknem szklanym i gumą
Aplikacje
  • Cięcie rur metalowych i wiązek kablowych niebędących pod napięciem
  • Cięcie prętów zbrojeniowych, prętów gwintowanych i profili metalowych
  • Cięcie ościeżnic okiennych, wyrobów z drewna i tworzyw sztucznych
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

4 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
2 974,88 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
2 741,50 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
1 211,02 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
1 117,93 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Dane techniczne
Dokumenty i video
Pomoc i wsparcie
Zaloguj się, aby kontynuować
Potrzebujesz pomocy? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka