Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wytrzymała konstrukcja i trwały silnik zapewniające długą żywotność
  • Ergonomiczna rękojeść zapewniająca pewny, bezpieczny chwyt podczas pracy w każdej pozycji
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji
  • Praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac dzięki możliwości podłączenia pasującego odkurzacza Hilti
  • Łatwe i precyzyjne cięcie z regulacją głębokości/szerokości
Aplikacje
  • Dzięki tarczom o średnicy 125 mm urządzenie można używać do wycinania bruzd o głębokości do 40 mm i szerokości do 46 mm we wszystkich powszechnie stosowanych materiałach takich jak beton, krzemień, twardy kamień itp.
  • Ścienny montaż rur

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą