Linia produktów

DCG 230-D

Sieciowa szlifierka kątowa 2600 W; do cięcia i szlifowania metali i materiałów mineralnych przy użyciu tarcz o średnicy maks. 230 mm

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Technologia Hilti Smart Power zapewnia niezmiennie wysoką wydajność cięcia
  • Technologia ATC zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki funkcji automatycznego wyłączania silnika w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych
  • System AVR zmniejsza drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu do konwencjonalnych narzędzi, a tym samym zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami długotrwałego wystawienia na wibracje
  • Wytrzymała osłona odsysająca i miękkie rękojeści zapewniające praktycznie bezpyłową pracę i większy komfort
  • Obrotowa rękojeść zwiększa komfort pracy
Aplikacje
  • Cięcie betonu
  • Wycinanie bruzd pod przewody kablowe w betonie i cegle
  • Do podłoży mineralnych i metali
  • Do szlifowania i cięcia
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Warianty produktu, zestawy i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

0 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Dane techniczne
Pomoc i wsparcie
Zaloguj się, aby kontynuować
Potrzebujesz pomocy? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka