Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyjątkowo dobry stosunek wydajności do wielkości
  • „Inteligentne” elektroniczne sprzęgło pozwala na korzystanie z różnych trybów pracy przeznaczonych do zróżnicowanych zastosowań.
  • Znakomity poziom komfortu obsługi oraz ergonomii
  • Wyjątkowo trwała, całkowicie metalowa przekładnia zapewniająca duży moment obrotowy
  • Wysoka prędkość obrotowa wynosząca 1600 obr/min pozwala na szybkie wiercenie i wiercenie z udarem
Aplikacje
  • Wiercenie udarowe otworów o średnicy do 1/2" w cegle, murze i gazobetonie
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 1 1/2"
  • Wiercenie udarowe otworów o średnicach do 14 mm w cegle, murze, bloczkach silikatowych oraz gazobetonie.
  • Wkręcanie kotew rozporowych do tulei plastikowych, Ø do 14 mm
  • Wycinanie gniazd i wykonywanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic do maks. średnicy 5"

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą